Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Czujnik położenia, DST X720, 85 °

098G3027

null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Osie, typ: Pojedynczy, Typ, specyfikacja: MOS085000HA10 0033X00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionSensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00
Nazwa produktuCzujnik położenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Osie, typPojedynczy
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiar5 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product nameGIG
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowy0.5 - 4.5 V
Typ produktuDST X720
Typ układuSingle
Typ, specyfikacjaMOS085000HA10 0033X00
UL markNo
Zakres pomiaru 1 [°]85 °

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.29 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość0.945 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162596821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm