Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Czujnik położenia, DST X720, 85 °

098G3018

null: 5, Podłączenie elektryczne: Przewód, Osie, typ: Pojedynczy, Typ, specyfikacja: FVR085085LA10 0033X01

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]0.100 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionSensor DST X720-FVR085085LA10 0033X01
Nazwa produktuCzujnik położenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Osie, typPojedynczy
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzewód
Podłączenie elektryczne, standardBrak
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
SCIP dossier product nameGIG
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Typ produktuDST X720
Typ układuRedundant
Typ, specyfikacjaFVR085085LA10 0033X01
UL markNo
Zakres pomiaru 1 [°]85 °
Zakres pomiaru 2 [°]85 °

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.421 Kilogram
Masa netto0.255 Kilogram
Objętość3.974 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162431344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm