Czujnik położenia, DST X720, 30 °
098G3008
null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Osie, typ: Dwie, Typ, specyfikacja: MOS030000HC10 0033X00
098G3008
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS030000HC10 0033X00 |
| Nazwa produktu | Czujnik położenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Osie, typ | Dwie |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP dossier product name | GIG |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | CAN-open |
| Typ produktu | DST X720 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | MOS030000HC10 0033X00 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiaru 1 [°] | 30 ° |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.29 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
| Objętość | 1.008 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279777864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |