Czujnik położenia, DST X710, 45 °
098G2528
null: 36, Podłączenie elektryczne: Przewód, Osie, typ: Dwie, Typ, specyfikacja: X710-FO045000HC11 0033X01
098G2528
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 0.100 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Sensor DST X710-FO045000HC11 0033X01 |
| Nazwa produktu | Czujnik położenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Osie, typ | Dwie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Podłączenie elektryczne, standard | Brak |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| Sygnał wyjściowy | CANopen |
| Typ produktu | DST X710 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | X710-FO045000HC11 0033X01 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiaru 1 [°] | 45 ° |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.101 Kilogram |
| Masa netto | 0.041 Kilogram |
| Objętość | 0.699 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |