Czujnik położenia, DST X710, 10 °
098G2518
null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Osie, typ: Pojedynczy, Typ, specyfikacja: FV010000HA11 0033X02
098G2518
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 0.200 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Sensor DST X710-FV010000HA11 0033X02 |
| Nazwa produktu | Czujnik położenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Osie, typ | Pojedynczy |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | 0.5 - 4.5 V |
| Typ produktu | DST X710 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | FV010000HA11 0033X02 |
| UL mark | No |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Overprinted |
| Zakres pomiaru 1 [°] | 10 ° |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.108 Kilogram |
| Masa netto | 0.046 Kilogram |
| Objętość | 0.778 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |