Czujnik położenia, DST X710, 85 °
098G2501
null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Osie, typ: Dwie, Typ, specyfikacja: AO085000HC10 0033X00
098G2501
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | INCL.SENSOR DUAL AXIS, +/-85deg, 36V |
| Nazwa produktu | Czujnik położenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Osie, typ | Dwie |
| Podłączenie elektryczne | AMP SuperSeal |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 282108-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| SCIP dossier product name | GIB |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | CAN-open |
| Typ produktu | DST X710 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | AO085000HC10 0033X00 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiaru 1 [°] | 85 ° |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.059 Kilogram |
| Masa netto | 0.036 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428647076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |