Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 1_2 S_Left

RA, RLV-KB, ½", Prosty

015G5330

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaProsty
Konstrukcja czujnikaDanfoss Redia®
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 1/2" S
Medium czujnikaPłyn
OpisSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Response time [m]18 min
Rozmiar zaworu½"
SCIP dossier no.329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe
SCIP dossier product nameRedia & RLV-KB 1/2" Set
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]8 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaKorpus
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuDanfoss Redia® + RLV-KB
Typ RLVRLV-KB
Typ zaworubrak zaworu
Typ złączkiBez złączki
UL markNo
Zawartość zestawu2-elements
Zero-blockingNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.556 Kilogram
Masa netto0.502 Kilogram
Objętość0.793 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424625207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm