RA-N, DN 15, Kątowy
015G5325
Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
015G5325
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | TRV set |
| Kolor | Biały RAL 9016 |
| Konstrukcja | Kątowy |
| Konstrukcja czujnika | Danfoss Redia® |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click+RA-N 15 A w.O-ring |
| Medium czujnika | Płyn |
| Opis | Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve. |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Response time [m] | 18 min |
| Rozmiar zaworu | DN 15 |
| SCIP dossier no. | a175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e |
| SCIP dossier product name | Redia & RA-N Set |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Typ czujnika | Czujnik wbudowany |
| Typ opakowania | Korpus |
| Typ połączenia z zaworem | RA |
| Typ produktu | Danfoss Redia® + RA-N |
| Typ RLV | brak RLV |
| Typ zaworu | RA-N |
| Typ złączki | Z uszczelką okrągłą |
| UL mark | No |
| Zawartość zestawu | 2-elements |
| Zero-blocking | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.408 Kilogram |
| Masa netto | 0.369 Kilogram |
| Objętość | 0.785 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |