Danfoss logo
Regus RA nut +RA-N+RLV-S 15 A_Left

RA-N, RLV-S, DN 15, Kątowy

015G5303

Zestaw z głowicą Danfoss Regus®, zawór RA-N i odcinający RLV-S. Zawory termostatyczne z uszczelką o-ring.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówTRV set
KolorBiały RAL 9016
KonstrukcjaKątowy
Konstrukcja czujnikaDanfoss Regus®
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-N+RLV-S 15 A w. O-ring
Medium czujnikaPłyn
OpisZestaw z głowicą Danfoss Regus®, zawór RA-N i odcinający RLV-S. Zawory termostatyczne z uszczelką o-ring.
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Response time [m]22 min
Rozmiar zaworuDN 15
SCIP dossier no.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP dossier product nameRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura nastawy czujnika [°C] [Min.]8 °C
Typ czujnikaCzujnik wbudowany
Typ opakowaniaKorpus
Typ połączenia z zaworemRA
Typ produktuDanfoss Regus® + RA-N + RLV-S
Typ RLVRLV-S
Typ zaworuRA-N
Typ złączkiZ uszczelką okrągłą
UL markNo
Zawartość zestawu3-elements
Zero-blockingNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.602 Kilogram
Masa netto0.55 Kilogram
Objętość1.028 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424625061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm