Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

Regulacja bypassu automatycznego, AVDO, 22 mm, Kątowy, Gwint zewnętrzny, Gwint zewnętrzny

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]4 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówRegulacja bypassu automatycznego
KonstrukcjaKątowy
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Nastawa [bar] [Max.]0.50 bar
Nastawa [bar] [Min.]0.05 bar
OpisARV22 AUTO BY-PASS
Product line03
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworu22 mm
Temperatura przepływu [°C] [Max.]100 °C
Typ produktuAVDO
Typ przyłącza wlotowegoGwint zewnętrzny
Typ przyłącza wylotowegoGwint zewnętrzny
Typy połączeńGwintowany
UL markNo
Wymiar króćca wlotowego22 mm
Wymiar króćca wylotowego22 mm
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.50 bar
Złącza22mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.273 Kilogram
Masa netto0.252 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.372 Liter
EAN/UPC5013567999620