Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 25, 10 m³/h, Rp 1

065Z0424

HRE 4 PN6 25/10 obrotowy, 4-drogowy Rp1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie
Charakterystyka przepływuCharakterystyka S
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 6
Ciśnienie nominalne [bar]6 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaZawór mieszający
Grupa produktówZawory regulacyjne sterowane silnikiem
Liczba króćców4
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]1.5
Material DescriptionHRE4 25/10 PN 6, gw. wew., zaw.regul.
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał zawieradłaMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
Cecha
Wartość
OpisHRE 4 PN6 25/10 obrotowy, 4-drogowy Rp1
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]5 N-m
Rozmiar zaworuDN 25
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]1.0 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]1.0 bar
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Średnica [mm]25 mm
Średnica połączeniaRp 1
Temperatura czynnika [°C] [Max.]110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuHRE 4
Typy połączeńgwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.75 Kilogram
Masa netto1.704 Kilogram
Objętość2.212 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm