Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 40, 25 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0416

HRB 4 PN10 40/25 obrotowy, 4-drogowy Rp1 1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP6
AplikacjaOgrzewanie
Charakterystyka przepływuCharakterystyka S
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 10
Ciśnienie nominalne [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówZawory regulacyjne sterowane silnikiem
Liczba króćców4
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]1.0
Material DescriptionHRB4 40/25 PN10, gw. wew., zaw.regul.
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zawieradłaMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
Cecha
Wartość
OpisHRB 4 PN10 40/25 obrotowy, 4-drogowy Rp1 1/2
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]5 N-m
Rozmiar zaworuDN 40
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]1.0 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]2.0 bar
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączeniaRp 1 1/2
Temperatura czynnika [°C] [Max.]110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuHRB 4
Typy połączeńgwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.945 Kilogram
Masa netto1.9 Kilogram
Objętość2.144 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm