HRB 3 PN10 25/10 obrotowy, 3-drogowy Rp1
065Z0407
HRB 3 PN10 25/10 obrotowy, 3-drogowy Rp1
065Z0407
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 6 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Charakterystyka przepływu | Charakterystyka S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 3 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | Zawór rozdzielający: 0,02Zawór mieszający: 0,05 |
| Material Description | HRB3 25/10 PN10, gw. wew., zaw.regul. |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiał zawieradła | Mosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | HRB 3 PN10 25/10 obrotowy, 3-drogowy Rp1 |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Roboczy moment obrotowy [Nm] | 5 N-m |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] | 2.0 bar |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | Rp 1 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 110 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | HRB 3 |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.964 Kilogram |
| Masa netto | 0.87 Kilogram |
| Objętość | 1.238 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |