Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 20/6.3 obrotowy, 3-drogowy Rp3/4

065Z0405

HRB 3 PN10 20/6.3 obrotowy, 3-drogowy Rp3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP6
AplikacjaOgrzewanie
Charakterystyka przepływuCharakterystyka S
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców3
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]Zawór rozdzielający: 0,02Zawór mieszający: 0,05
Material DescriptionHRB3 20/6,3 PN10, gw. wew., zaw.regul.
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zawieradłaMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
Cecha
Wartość
OpisHRB 3 PN10 20/6.3 obrotowy, 3-drogowy Rp3/4
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]5 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]1.0 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]2.0 bar
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączeniaRp 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuHRB 3
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Wersja montażowaZasilanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.694 Kilogram
Masa netto0.543 Kilogram
Objętość1.24 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm