Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 100/225 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz

065Z0435

HFE 3 PN6 100/225 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPSieć cieplna
AplikacjaOgrzewanie
Charakterystyka przepływuCharakterystyka S
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]6 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaUpust ciśnienia
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców3
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]Zawór rozdzielający: 0,5Zawór mieszający: 1,0
Material DescriptionHFE3 100/225 PN 6, kołnierz, zaw.regul.
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał trzpieniaStal nierdzewna
Materiał zawieradłaMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Cecha
Wartość
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisHFE 3 PN6 100/225 obrotowy, 3-drogowy, kołnierz
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Roboczy moment obrotowy [Nm]10 N-m
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]0.5 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]0.5 bar
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Średnica [mm]100 mm
Średnica połączeniaPN 6
Temperatura czynnika [°C] [Max.]110 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuHFE 3
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]225.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33.442 Kilogram
Masa netto22 Kilogram
Objętość99.578 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104033525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm