Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

065Z2073

VZL 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPCiepła woda
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs]1.0
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZL2 / DN15 kvs 1,0 flat
Materiał grzybka zaworuMosiądz
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Cecha
Wartość
Materiał trzpienia zaworuMosiądz
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisVZL 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaNormalnie zamknięty
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm]2.80 mm
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaG 1/2
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVZL 2
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Zakres regulacji30:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.295 Kilogram
Masa netto0.295 Kilogram
Objętość0.339 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421535271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm