VZL 4 PN16 15/1,6 4-drogowy, grzybkowy, króciec stożk.
065Z2064
VZL 4 PN16 15/1,6 4-drogowy, grzybkowy, króciec stożk.
065Z2064
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywna aplikacja VSP | Ciepła woda |
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Charakterystyka przepływu | Liniowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Zawór mieszający |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 4 |
| Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] | 1.0 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated conex |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał trzpienia zaworu | Mosiądz |
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
| Opis | VZL 4 PN16 15/1,6 4-drogowy, grzybkowy, króciec stożk. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Pozycja trzpienia | A-AB: Normalnie zamknięty |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Skok [mm] | 2.80 mm |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ produktu | VZL 4 |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartość Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Wartości Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Zakres regulacji | 30:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.422 Kilogram |
| Masa netto | 0.412 Kilogram |
| Objętość | 0.322 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |