Danfoss logo
2-way valve type VZ 3

HVZ 3 PN16 20/4 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

065Z5421

HVZ 3 PN16 20/4 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPCiepła woda
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuLogarytmiczna
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaZawór mieszający
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców3
Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs]1.0
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ3 20/4,0 zawór regul., gwint zew. G
Materiał gniazda zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał trzpienia zaworuStal nierdzewna
Cecha
Wartość
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisHVZ 3 PN16 20/4 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaA-AB: Normalnie zamknięty
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]2.5 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]1.0 bar
SCIP dossier no.829f988a-e94f-4bd0-ba68-2f1c66658d54
SCIP dossier product nameVZ 3 PN16 20/4 3-WAY SEATED FLAT END
Skok [mm]5.50 mm
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączeniaG 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVZ 3
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1
Wartość Kvs (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Zakres regulacji50:1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.506 Kilogram
Masa netto0.506 Kilogram
Objętość0.638 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421526637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm