Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 20/2,5 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

065Z5320

VZ 2 PN16 20/2,5 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPCiepła woda
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuLogarytmiczna
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.05
Material DescriptionVZ2 20/2,5 zawór regul., gwint zew. G
Materiał gniazda zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał grzybka zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Cecha
Wartość
Materiał trzpienia zaworuStal nierdzewna
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisVZ 2 PN16 20/2,5 2-drogowy, grzybkowy, króćce gładkie
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Pozycja trzpieniaA-AB: Normalnie zamknięty
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Skok [mm]5.50 mm
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączeniaG 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ produktuVZ 2
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Zakres regulacji50:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]2.50 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.488 Kilogram
Masa netto0.488 Kilogram
Objętość0.505 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421526545
Proposition 65No significant risk