VRG2 PN16 DN50/40 gwint zewn.
065Z0140
VRG2 PN16 DN50/40 gwint zewn.
065Z0140
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywna aplikacja VSP | Sieć cieplna |
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Charakterystyka przepływu | Stałoprocentowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Upust ciśnienia |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] | 1.0 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza |
| Material Description | VRG2 DN50 PN16 kvs 40 ext. |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
| Opis | VRG2 PN16 DN50/40 gwint zewn. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958 |
| SCIP dossier product name | VRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread |
| Skok [mm] | 15.00 mm |
| Średnica [mm] | 50 mm |
| Średnica połączenia | G 2 3/4 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | VRG 2 |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.40 |
| Zakres regulacji | 100:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 4.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.969 Kilogram |
| Masa netto | 3.741 Kilogram |
| Objętość | 5.19 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |