VRB 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.
065Z0234
VRB 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.
065Z0234
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywna aplikacja VSP | Woda lodowa |
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Charakterystyka przepływu | Stałoprocentowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza |
| Material Description | VRB2 DN15 PN16 kvs 2.5 int. |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5) |
| Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna |
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | VRB 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75 |
| SCIP dossier product name | VRB 2 PN16 15-x 2-way seated |
| Skok [mm] | 15.00 mm |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica połączenia | Rp 1/2 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | VRB 2 |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.40 |
| Zakres regulacji | 50:1 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 4.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.726 Kilogram |
| Masa netto | 0.726 Kilogram |
| Objętość | 1.515 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |