Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.

065Z0232

VRB 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPWoda lodowa
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuStałoprocentowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza
Material DescriptionVRB2 DN15 PN16 kvs 1.0 int.
Materiał grzybka zaworuMosiądz
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5)
Materiał trzpienia zaworuStal nierdzewna
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
Cecha
Wartość
OpisVRB 2 PN16 15/1 2-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Skok [mm]15.00 mm
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaRp 1/2
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuVRB 2
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.00 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres regulacji50:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.681 Kilogram
Masa netto0.681 Kilogram
Objętość1.504 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421559222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm