Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 20/6,3 3-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.

065Z0216

VRB 3 PN16 20/6,3 3-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPWoda lodowa
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuStałoprocentowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaZawór mieszający
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców3
Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs]1.0
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza
Material DescriptionVRB3 DN20 PN16 kvs 6.3 int.
Materiał grzybka zaworuMosiądz
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5)
Materiał trzpienia zaworuStal nierdzewna
Cecha
Wartość
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisVRB 3 PN16 20/6,3 3-drogowy, grzybkowy, gwint wewn.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.]4.0 bar
Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.]1.0 bar
SCIP dossier no.85e9f9f3-5de8-43c0-86b4-ec55a6d9e081
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 DN20
Skok [mm]15.00 mm
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączeniaRp 3/4
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuVRB 3
Typy połączeńGwint wewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres regulacji100:1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.994 Kilogram
Masa netto0.93 Kilogram
Objętość1.426 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421559505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm