VRB 3 PN16 25/10 3-drogowy, grzybkowy, gwint zewn.
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 3-drogowy, grzybkowy, gwint zewn.
065Z0157
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywna aplikacja VSP | Woda lodowa |
| Alternatywne PN VSP | 10 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Charakterystyka przepływu | Stałoprocentowa |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Zawór mieszający |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 3 |
| Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] | 1.0 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza |
| Material Description | VRB3 DN25 PN16 kvs 10 ext. |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5) |
| Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
| Opis | VRB 3 PN16 25/10 3-drogowy, grzybkowy, gwint zewn. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] | 4.0 bar |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| SCIP dossier no. | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| SCIP dossier product name | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Skok [mm] | 15.00 mm |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/2 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | VRB 3 |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.40 |
| Zakres regulacji | 100:1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.364 Kilogram |
| Masa netto | 1.364 Kilogram |
| Objętość | 1.522 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |