VL3 PN6 DN40/25 kołnierz
065Z0359
VL3 PN6 DN40/25 kołnierz
065Z0359
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywna aplikacja VSP | Sieć cieplna |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Charakterystyka przepływu | Stałoprocentowa |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Zawór mieszający |
| Funkcja 2 | Upust ciśnienia |
| Grupa produktów | Pozostałe zawory |
| Liczba króćców | 3 |
| Maksymalny przeciek przez króciec (B–AB), [% Kvs] | 1.0 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza |
| Material Description | VL3 40 kvs 25 |
| Materiał grzybka zaworu | Mosiądz |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna |
| Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) | EPDM |
| Opis | VL3 PN6 DN40/25 kołnierz |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (mieszanie) [bar] [Max.] | 4.0 bar |
| Różnicowe ciśnienie zamykania (rozdzielanie) [bar] [Max.] | 1.0 bar |
| SCIP dossier no. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| SCIP dossier product name | VL3 PN6 flange |
| Skok [mm] | 15.00 mm |
| Średnica [mm] | 40 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Typ produktu | VL 3 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Zasilanie |
| Współczynnik kawitacji | 0.40 |
| Zakres regulacji | 100:1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 8.05 Kilogram |
| Masa netto | 8.05 Kilogram |
| Objętość | 11.322 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |