Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

065Z0274

VF 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywna aplikacja VSPSieć cieplna
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Charakterystyka przepływuStałoprocentowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]konstrukcja szczelna dla pęcherzyków powietrza
Material DescriptionVF2 DN15 PN16 kvs 2.5
Materiał grzybka zaworuMosiądz
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał trzpienia zaworuStal nierdzewna
Cecha
Wartość
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy)EPDM
OpisVF 2 PN16 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm]10.00 mm
Średnica [mm]15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]130 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Typ produktuVF 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Wersja montażowaZasilanie
Współczynnik kawitacji0.40
Zakres regulacji50:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.294 Kilogram
Masa netto1.911 Kilogram
Objętość6.742 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104007588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm