Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Złączki gwintowane, PN 16, DN 40, R 1 1/2, Gwint zewnętrzny

065Z7014

Złączka z gwintem zewn. do VMV PN16 DN40 R 11/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 40
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZłączki
Liczba sztuk w opakowaniu3
Material DescriptionZest.przył.gw.zew.doVMV PN16 DN40 R 11/2
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisZłączka z gwintem zewn. do VMV PN16 DN40 R 11/2
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączeniaR 1 1/2
Typ produktuZłączki gwintowane
Typy połączeńGwint zewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.14 Kilogram
Masa netto1.14 Kilogram
Objętość1.276 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421520031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm