Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Złączki gwintowane, PN 16, DN 32, R 1 1/4, Gwint zewnętrzny

065Z7013

Złączka z gwintem zewn. do VMV PN16 DN32 R 11/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dla rozmiaru zaworuDN 32
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZłączki
Liczba sztuk w opakowaniu3
Material DescriptionZest.przył.gw.zew.doVMV PN16 DN32 R 11/4
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisZłączka z gwintem zewn. do VMV PN16 DN32 R 11/4
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]32 mm
Średnica połączeniaR 1 1/4
Typ produktuZłączki gwintowane
Typy połączeńGwint zewnętrzny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.8 Kilogram
Masa netto0.698 Kilogram
Objętość0.5 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421520079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm