Danfoss logo
Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7016

ZESTAW ZŁĄCZEK DO VZ DN15, DO LUTOWANIA

065Z7016

ZESTAW ZŁĄCZEK DO VZ DN15, DO LUTOWANIA

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówPozostałe zawory
Liczba sztuk w opakowaniu2
Material DescriptionTAIL PIECE SET FOR VZ DN15,SOLDERING
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
OpisZESTAW ZŁĄCZEK DO VZ DN15, DO LUTOWANIA
Cecha
Wartość
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączenia15 mm
Typ produktuAkcesoria do pozostałych zaworów
Typy połączeńDo lutowania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.528 Kilogram
Masa netto0.494 Kilogram
Objętość0.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421524640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm