Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, Gwint zewnętrzny, Z izolacją

003Z5615

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, gwint zewnętrzny, z izolacją, automatyczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość rurki impulsowej [m]1.5 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
IzolacjaZ izolacją
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa Ext. Thread
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.]25 KPa
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.]5 KPa
Cecha
Wartość
OpisASV-PV DN 40, 5-25 kPa, gwint zewnętrzny, z izolacją, automatyczny zawór równoważący
Pozycja montażuRurociąg powrotny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]250 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Typ produktuASV-PV 4G
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Ustawienie fabryczne [kPa]10 KPa
Wartości Kvs [m³/h]10.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.12 Kilogram
Masa netto3.786 Kilogram
Objętość9.72 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104081717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm