ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Gwint wewnętrzny, Z izolacją
003Z5603
ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, gwint wewnętrzny, z izolacją, automatyczny zawór równoważący
003Z5603
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość rurki impulsowej [m] | 1.5 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Izolacja | Z izolacją |
| Material Description | Zawór ASV-PV 5-25kPa DN25, z izolacją |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.] | 25 KPa |
| Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.] | 5 KPa |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, gwint wewnętrzny, z izolacją, automatyczny zawór równoważący |
| Pozycja montażu | Rurociąg powrotny |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 25 |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ produktu | ASV-PV 4G |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [kPa] | 10 KPa |
| Wartości Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.448 Kilogram |
| Masa netto | 1.093 Kilogram |
| Objętość | 3.398 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |