Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 40, 20 kPa - 60 kPa, Gwint zewnętrzny, Bez izolacji

003Z5555

ASV-PV DN 40, 20-60 kPa, gwint zewnętrzny, bez izolacji, automatyczny zawór równoważący

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość rurki impulsowej [m]1.5 m
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja odcięciaTak
Grupa produktówAutomatyczne równoważenie
IzolacjaBez izolacji
Material DescriptionASV-PV 20-60kPa DN40 g.z.
Materiał korpusu zaworuMosiądz
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.]60 KPa
Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.]20 KPa
Cecha
Wartość
OpisASV-PV DN 40, 20-60 kPa, gwint zewnętrzny, bez izolacji, automatyczny zawór równoważący
Pozycja montażuRurociąg powrotny
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.]250 KPa
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Typ produktuASV-PV 4G
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Ustawienie fabryczne [kPa]30 KPa
Wartości Kvs [m³/h]10.00 m³/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.077 Kilogram
Masa netto3.747 Kilogram
Objętość9.655 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm