ASV-PV 4G, DN 50, 20 kPa - 60 kPa, Gwint wewnętrzny, Bez izolacji
003Z5546
ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, gwint wewnętrzny, bez izolacji, automatyczny zawór równoważący
003Z5546
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość rurki impulsowej [m] | 1.5 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja odcięcia | Tak |
| Grupa produktów | Automatyczne równoważenie |
| Izolacja | Bez izolacji |
| Material Description | ASV-PV DN50 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul |
| Materiał korpusu zaworu | Mosiądz |
| Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Max.] | 60 KPa |
| Nastawa ciśnienia różnicowego [kPa] [Min.] | 20 KPa |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, gwint wewnętrzny, bez izolacji, automatyczny zawór równoważący |
| Pozycja montażu | Rurociąg powrotny |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar zaworu | DN 50 |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Spadek ciśnienia na zaworze [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ produktu | ASV-PV 4G |
| Typy połączeń | Gwint wewnętrzny |
| Ustawienie fabryczne [kPa] | 30 KPa |
| Wartości Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.718 Kilogram |
| Masa netto | 3.718 Kilogram |
| Objętość | 9.72 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |