Danfoss logo
ASV-P-product-category

ASV-P

Zawory ASV-P są automatycznymi zaworami równoważącymi ze stałą nastawą ciśnienia dyspozycyjnego (10 kPa) dla optymalnego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania.

Nastawę można zwiększyć do 20 lub 30kPa poprzez wymianę sprężyny. Sprężyna może być wymieniona pod ciśnieniem.

Zawory ASV-P (DN 15-40) pakowane są w styropian (EPS), który może być stosowany, jako izolacja w temperaturach do 80°C. Do izolacji w wyższych temperaturach (do 120°C) dostępne są łupki izolacyjne, stanowiące wyposażenie dodatkowe.

Zawór ASV-P należy montować na przewodzie powrotnym, w połączeniu z zaworem współpracującym montowanym na przewodzie zasilającym. Jako zawory współpracujące zaleca się zawory ASV-M/I/BD.

Features and benefits

  • Zawory równoważące ASV są zaprojektowane, aby zapewnić wysoką jakość równoważenia poprzez:
  • Kąt 90° zachowany między wszystkimi funkcjami serwisowymi (element odcinający, spustowy, nastawczy, pomiarowy) umożliwia łatwy dostęp w dowolnych warunkach instalacyjnych.