Zestaw izolacji
079U1053
Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320
079U1053
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
| Division | 31 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM,TL:251-320 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insul. PU SL333 TK:181-240 TM, |
| Nazwa produktu | Akcesoria — wymienniki ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Zestaw izolacji |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 52 Kilogram |
| Masa netto | 32.97 Kilogram |
| Objętość | 937.44 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |