Akcesoria
14601165
Skrzydło wentylatora do DEVItemp 115 –121
14601165
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Głębokość opakowania [mm] | 300 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Wentylator do DT115 - DT121 |
| Opis | Skrzydło wentylatora do DEVItemp 115 –121 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Wentylator Devitemp dla 115, 115T |
| Szerokość opakowania [mm] | 300 mm |
| Typ produktu | DEVItemp™ accessories |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Wysokość opakowania [mm] | 55 mm |
| Zastosowanie produktu | DEVItemp™ |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.14 Kilogram |
| Masa netto | 0.139 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 4.95 Liter |
| EAN/UPC | 5703466165447 |