Danfoss logo
MOTOR IP44 TP1/TP2

Akcesoria

14601017

SILNIK IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50Hz 10/

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Firma certyfikacyjnaCE
Głębokość opakowania [mm]130 mm
Grupa produktówAkcesoria
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMOTOR IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50HZ 10/
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]420 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]380 V
OpisSILNIK IP44 TP1 NV10-20/566 400V/50Hz 10/
Product line21
Produkt, opisSilnik IP44 TP1 400 V
Szerokość opakowania [mm]100 mm
Typ produktuDEVItemp™ accessories
UL markNo
UNSPSC CODE40101830
Wysokość opakowania [mm]115 mm
Zastosowanie produktuDEVItemp™

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.08 Kilogram
Masa netto1.069 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.495 Liter
EAN/UPC5703435000670