KOŁNIERZ (DUŻY) DO CZUJNIKA PŁOMIENIA LD/LDS OEM
057H7071
KOŁNIERZ (DUŻY) DO CZUJNIKA PŁOMIENIA LD/LDS OEM
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych
057H7071
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 500 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | KOŁNIERZ (DUŻY) DO CZUJNIKA PŁOMIENIA LD/LDS OEM |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria do czujników płomienia |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3 Gram |
| Masa netto | 2 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |