Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
027L4690
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres Temperatury [°C]: -45 - 50
027L4690
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Brand | NeoCharge |
| Certyfikaty, aprobaty | CETÜVUAUKCAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 65.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 943 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICF |
| Czynnik | R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Liczba gniazd zaworowych | 6 szt. |
| Material Description | Valve station ICF 20-6-17LF |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Moduł 1 | Zawór odcinający |
| Moduł 2 | Filtr |
| Moduł 3 | Zawór elektromagnetyczny |
| Moduł 4 | Ręczne otwieranie |
| Moduł 5 | Elektroniczny zawór rozprężny |
| Moduł 6 | Zawór odcinająco-zwrotny |
| Moduł typ 4 | ICFO 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moduł typ 5 | ICFL 20F |
| Moduł typ 6 | ICFN 20 |
| Moduł typu 3 | ICFE 20 |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj przyłącza bocznego | G |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Serwis | Części zamienne ICF |
| Strona położenia otworu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Typ modułu 1 | ICFS 20 |
| Typ modułu 2 | ICFF 20 |
| Typ produktu | ICF 20-6-17LF |
| Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal] | 3/8 in |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 50 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 122 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -45 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -49 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.2 Kilogram |
| Masa netto | 9.8 Kilogram |
| Objętość | 20.16 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255144137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |