Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 8M
034G8306
null: 12, Podłączenie elektryczne: JST XHP-5, Długość kabla [m]: 0.7
034G8306
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | cURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 27.56 in |
| Długość kabla [m] | 0.700 m |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Klasa izolacji | B |
| Material Description | ETS 8M Coil for elec exp valve EEV |
| Nazwa produktu | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 4.1 W |
| Podłączenie elektryczne | JST XHP-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja cewki [Ohm] | 46.0 Ohm |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | ETS 8M |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Typ produktu | ETS 8M |
| Typ silnika | Uni-polar |
| UL mark | Yes |
| Zakres prądu [A] | 0.26 A |
| Zastosowanie produktu | ETS 8M |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.188 Kilogram |
| Masa netto | 0.158 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.838 Liter |
| EAN/UPC | 5715162459744 |