Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M
034G3864
null: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 1.5
034G3864
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Electric valve accessories |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 59.06 in |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| Długość kieszeni ochronnej [mm] | 1360.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Klasa izolacji | B |
| Material Description | ETS 5M Unipolar coil 1.5m 6Pin I/40 |
| Nazwa produktu | Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Pobór mocy [W] | 2.8 W |
| Podłączenie elektryczne | JST XHP-6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja cewki [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | ETS 5METS 5T |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Typ produktu | ETS 5M |
| Typ silnika | Uni-polar |
| Zakres prądu [A] | 0.24 A |
| Zastosowanie produktu | ETS 5METS 5T |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.109 Kilogram |
| Masa netto | 0.085 Kilogram |
| Objętość | 0.5 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162951781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |