Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M

034G3861

Typ silnika: Bipolarny, null: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Długość kabla [m]: 1.5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]59.06 in
Długość kabla [m]1.500 m
Długość kieszeni ochronnej [mm]1360.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory rozprężne
InspectionTextBOBINA BIPOLARE ETS 5M 1.5m 4Pin I/40
Klasa izolacjiB
Kompatybilne ze sterownikami DanfossEKE100
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 1.5m 4Pin I/40
Nazwa produktuCewka elektronicznego zaworu rozprężnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]2.8 W
Podłączenie elektryczneMC-RA3.5H04C-0001
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja cewki [Ohm]50.0 Ohm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5METS 5T
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC12.00 V
Typ produktuETS 5M
Typ silnikaBipolarny
Zakres prądu [A]0.24 A
Zastosowanie produktuETS 5METS 5T

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.105 Kilogram
Masa netto0.081 Kilogram
Objętość0.5 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162951750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm