Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Cewka elektronicznego zaworu rozprężnego, ETS 5M

034G3855

null: 12, Zastosowanie produktu: ETS 5M, Podłączenie elektryczne: JST XHP-6, Długość kabla [m]: 2.7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneElectric valve accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]106.30 in
Długość kabla [m]2.700 m
Długość kieszeni ochronnej [mm]2500.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory rozprężne
Klasa izolacjiB
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 2.7m 6Pin I/24
Nazwa produktuCewka elektronicznego zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]2.8 W
Podłączenie elektryczneJST XHP-6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja cewki [Ohm]50.0 Ohm
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychETS 5METS 5T
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC12.00 V
Typ produktuETS 5M
Typ silnikaUni-polar
Zakres prądu [A]0.24 A
Zastosowanie produktuETS 5METS 5T

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.197 Kilogram
Masa netto0.125 Kilogram
Objętość0.9 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162951699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm