Zawór odcinający, SVA-DL 300, Niska różnica ciśnień, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 580
148B3770
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Kołpak
148B3770
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CELLC CDC EURO-TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | IV |
| Malowany barwnąfarbą | Czerwonobrązowy |
| Material Description | SVA-DL 300 D ANG STOP VALVE CAP |
| Nazwa produktu | Zawór odcinający |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór odcinający |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | SVA-DL 300 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wartość Cv [gal/min] | 1867.600 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1610.000 m³/h |
| Wersja zaworu | Niska różnica ciśnień |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 12" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 300.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 12" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 300.0 mm |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -60 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 208 Kilogram |
| Masa netto | 164 Kilogram |
| Objętość | 739.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428179188 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |