Danfoss logo
Shut-off valve SVA-DL, SVA-DH - straight - with hand wheel

Zawór odcinający, SVA-DL 250, Niska różnica ciśnień, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 580

148B3761

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Pokrętło

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCELLC CDC EURO-TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDIII
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionSVA-DL 250 D ANG STOP VALVE H-WHEEL
Nazwa produktuZawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór odcinający
Przyłącze, standardEN 10220
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuSVA-DL 250
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min]1867.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1610.000 m³/h
Wersja zaworuNiska różnica ciśnień
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]10"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]250.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]10"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]250.0 mm
WyposażeniePokrętło
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto146.5 Kilogram
Masa netto122.17 Kilogram
Objętość595.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428179270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm