Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0911

Zawór odcinający, SSTC 20

148B0952

Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Typ przyłącza wylotowego: Mufa do spawania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Malowany barwnąfarbąSzary
Material DescriptionSSTC 20 SOC ANG SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Nazwa produktuZawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór odcinający
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
REACH Candidate List substancesNo
SerwisSTC spare parts
Typ produktuSSTC 20
Typ przyłącza wlotowegoMufa do spawania
Typ przyłącza wylotowegoMufa do spawania
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]20.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]20.0 mm
WyposażeniePokrętło
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.22 Kilogram
Masa netto0.006 Kilogram
Objętość1.901 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255138099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm