Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0945

Zawór odcinający, SSTC 150

148B0949

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 6", Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 6"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Malowany barwnąfarbąSzary
Material DescriptionSSTC 150 A STR STOP VALVE HANDWHEEL PS40
Nazwa produktuZawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór odcinający
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
REACH Candidate List substancesNo
SerwisSTC spare parts
Typ produktuSSTC 150
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]6"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]150.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]6"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]150.0 mm
WyposażeniePokrętło
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto66.75 Kilogram
Masa netto52.08 Kilogram
Objętość226.56 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255138204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm