Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0945

Zawór odcinający, SSTC 80

148B0943

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3", Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3"

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Malowany barwnąfarbąSzary
Material DescriptionSSTC 80 A STR STOP VALVE HANDWHEEL PS40
Nazwa produktuZawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór odcinający
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
REACH Candidate List substancesNo
SerwisSTC spare parts
Typ produktuSSTC 80
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]80.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]80.0 mm
WyposażeniePokrętło
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto13.831 Kilogram
Masa netto10.399 Kilogram
Objętość30.092 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255138037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm