Zawór odcinający, SSTC 65
148B0941
Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 2 1/2", Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 2 1/2"
148B0941
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134aR22R404AR507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory odcinające iregulacyjne |
| Malowany barwnąfarbą | Szary |
| Material Description | SSTC 65 A STR STOP VALVE HANDWHEEL PS40 |
| Nazwa produktu | Zawór odcinający |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Zawór odcinający |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | STC spare parts |
| Typ produktu | SSTC 65 |
| Typ przyłącza wlotowego | Spoina doczołowa |
| Typ przyłącza wylotowego | Spoina doczołowa |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 2 1/2" |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 65.00 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 2 1/2" |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 65.0 mm |
| Wyposażenie | Pokrętło |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 150 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 302 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 7.05 Kilogram |
| Masa netto | 6.05 Kilogram |
| Objętość | 12.933 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |