Danfoss logo
SSTC 40 bar 148B0910

Zawór odcinający, SSTC 15

148B0906

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR507AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory odcinające iregulacyjne
Malowany barwnąfarbąSzary
Material DescriptionSSTC 15 A ANG STOP VALVE CAP PS40
Nazwa produktuZawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór odcinający
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
REACH Candidate List substancesNo
SerwisSTC spare parts
Typ produktuSSTC 15
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]15.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]15.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.559 Kilogram
Masa netto1.5 Kilogram
Objętość1.921 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255138112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm